Publiko produktet
Marmol Alba 30X60
Marmol Alba 30X60
Marmol Alba 30X60
Marmol Alba 30X60
Marmol Alba 30X60

    Marmol Alba 30X60

    The Alba Marble 30x60 ceramic tile captures the timeless elegance of Calacatta marble, evoking the delicate warm-cool contrast of sunrise. Its beige base with subtle veins brings luminosity and sophistication, making it the ideal choice for creating harmonious, modern, and stylish environments.
    Özellikler
    • Name: MARMOL ALBA 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm-Modular, with a manufacturing size of 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Does Not Apply - N/a. Traffic: N/a (Not applicable as it is a wall-only product). Thickness: 0.83 cm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.203040-marmol-alba-30x60
    • Ürün ailesiMarble
    • Ürün grubu30X60
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-02-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)597
    • Genişlik (mm)297
    • Derinlik (mm)83
    İlgili
    • Tasarım yeriKolombiya
    • Üretim yeriKolombiya
    • Ağırlık net (Kg)333
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Tiles
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
    • OmniClass numarası23-15 17 13 13 13
    • OmniClass başlığıCeramic Tile Flooring

    Bölge bulunurluk durumu

    Güney Amerika Kuzey Amerika
    Kolombiya
    Birleşik Devletler
    Venezuela