Publiko produktet
Alisios 30X60
Alisios 30X60
Alisios 30X60
Alisios 30X60
Alisios 30X60

    Alisios 30X60

    Alisios 30x60 ceramic tiles are inspired by Rapolano marble and the majesty of ancient Roman baths, giving life to a design that conveys solemnity, balance, and timelessness. Their gray tones and marbled pattern create elegant, understated surfaces, ideal for projects seeking distinction without excess.
    Özellikler
    • Name: ALISIOS 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Not Applicable / N/A (Regarding ANSI A326.3 friction coefficient standard). Traffic: N/A. Thickness: 0.83 cm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.203072-alisios-30x60
    • Ürün ailesiMarble
    • Ürün grubu30X60
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-02-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)597
    • Genişlik (mm)297
    • Derinlik (mm)83
    İlgili
    • Tasarım yeriKolombiya
    • Üretim yeriKolombiya
    • Ağırlık net (Kg)333
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Tiles
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
    • OmniClass numarası23-15 17 13 13 13
    • OmniClass başlığıCeramic Tile Flooring

    Bölge bulunurluk durumu

    Güney Amerika Kuzey Amerika
    Kolombiya
    Birleşik Devletler
    Venezuela