Publiko produktet
Monferrato Gris 60X60
Monferrato Gris 60X60
Monferrato Gris 60X60

    Monferrato Gris 60X60

    Monferrato is one of Italy's most important wine-producing districts. Famous for its cellars carved into the rock, it has been declared a World Heritage Site by UNESCO.
    Özellikler
    • Name: MONFERRATO GRIS 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is indicated on the packaging unit. Use: Tiles suitable for floor use, and they can also be used on walls. Installation Areas: Patios, terraces, commercial pool exteriors, bathrooms (including showers), saunas, balconies, outdoor social rooms, and public transit walkways. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet. Traffic: General Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.203097-monferrato-gris-60x60
    • Ürün ailesiOutdoor / Slip Resistant
    • Ürün grubu60X60
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-02-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)597
    • Genişlik (mm)597
    • Derinlik (mm)83
    İlgili
    • Tasarım yeriKolombiya
    • Üretim yeriKolombiya
    • Ağırlık net (Kg)64
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Tiles
    • IFC sınıflandırmasıFloor
    • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
    • OmniClass numarası23-15 17 13 13 13
    • OmniClass başlığıCeramic Tile Flooring

    Bölge bulunurluk durumu

    Güney Amerika Kuzey Amerika
    Kolombiya
    Birleşik Devletler
    Venezuela