Publiko produktet
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60

    Cocora 30X60

    The majesty of the Cocora Valley on your walls. Inspired by the unique beauty of the Colombian landscape, this ceramic wall tile captures the essence of the Cocora Valley in a 30x60 size. Its delicate green tones and subtle palm tree silhouettes create a serene and sophisticated atmosphere in any interior space and wet area. Take your project to a new level by remodeling your walls with Cocora.
    Özellikler
    • Name: COCORA 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm (Nominal Size: M 30 cm x 60 cm - Modular). Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Walls. ANSI Classification: N/A. Traffic: N/A (Class 00 - Wall use only). Thickness: 0.83 cm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.203151-cocora-30x60
    • Ürün ailesiAccents
    • Ürün grubu30X60
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-02-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)597
    • Genişlik (mm)297
    • Derinlik (mm)83
    İlgili
    • Tasarım yeriKolombiya
    • Üretim yeriKolombiya
    • Ağırlık net (Kg)333
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Tiles
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
    • OmniClass numarası23-15 17 13 13 13
    • OmniClass başlığıCeramic Tile Flooring

    Bölge bulunurluk durumu

    Güney Amerika Kuzey Amerika