Publiko produktet
Izar Beige 30X60
Izar Beige 30X60
Izar Beige 30X60
Izar Beige 30X60

    Izar Beige 30X60

    The luminosity of Basque marble on your walls. Inspired by the beauty of Basque Country marble, this 30x60 ceramic wall tile brings shine and timeless elegance to your spaces. Its design, which evokes the luminosity of a star (“Izar” in Basque), creates sophisticated and lively environments. Remodel with Izar and transform your walls into a reflection of your style.
    Özellikler
    • Name: IZAR BEIGE 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm (Nominal size: M 30 cm x 60 cm - Modular). Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: N/A. Traffic: N/A (PEI Class 00 - Wall use only). Thickness: 0.83 cm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.203154-izar-beige-30x60
    • Ürün ailesiFlat
    • Ürün grubu30X60
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-02-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)597
    • Genişlik (mm)297
    • Derinlik (mm)83
    İlgili
    • Tasarım yeriKolombiya
    • Üretim yeriKolombiya
    • Ağırlık net (Kg)333
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Tiles
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
    • OmniClass numarası23-15 17 13 13 13
    • OmniClass başlığıCeramic Tile Flooring

    Bölge bulunurluk durumu

    Güney Amerika Kuzey Amerika
    Kolombiya
    Birleşik Devletler
    Venezuela