Publiko produktet
Iseo Nature 30X60
Iseo Nature 30X60
Iseo Nature 30X60

    Iseo Nature 30X60

    Iseo Nature 30x60 First Grade is a unique decorative mosaic that transcends the conventional, drawing inspiration from schist stone. Its design in a green hue captures a texture that evokes the movement of water ripples, achieving a relaxing and sophisticated visual effect in any space. Designed exclusively for wall cladding, this modular piece combines the tradition of mosaic with a contemporary natural aesthetic, making it ideal for creating environments with personality and visual harmony
    Özellikler
    • Name: ISEO NATURE 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing dimensions: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for wall application. Installation areas: Wall. Typology: Accents / Decors. Color: Green. Thickness: 0.83 cm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.203160-iseo-nature-30x60
    • Ürün ailesiAccents
    • Ürün grubu30X60
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-02-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)597
    • Genişlik (mm)297
    • Derinlik (mm)83
    İlgili
    • Tasarım yeriKolombiya
    • Üretim yeriKolombiya
    • Ağırlık net (Kg)333
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Tiles
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
    • OmniClass numarası23-15 17 13 13 13
    • OmniClass başlığıCeramic Tile Flooring

    Bölge bulunurluk durumu

    Güney Amerika Kuzey Amerika