Publiko produktet
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101

    Breza 31X101

    "Redefine dynamism. Inspired by vibrant Four Seasons marble, its deep contrasts and dancing veins create a unique visual narrative. Its navy blue tone with greenish hues evokes the immensity of the ocean, infusing a serene and expressive character. This cladding not only beautifies; it awakens curiosity and fascination, transforming your walls into a living work of art. With a semi-mirror finish (and textured option), Breza is the perfect choice for those who defy convention."
    Özellikler
    • Name: BREZA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.203189-breza-31x101
    • Ürün ailesiAccents
    • Ürün grubu31X101
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-02-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1013
    • Genişlik (mm)312
    • Derinlik (mm)97
    İlgili
    • Tasarım yeriKolombiya
    • Üretim yeriKolombiya
    • Ağırlık net (Kg)605
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Tiles
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
    • OmniClass numarası23-15 17 13 13 13
    • OmniClass başlığıCeramic Tile Flooring

    Bölge bulunurluk durumu

    Güney Amerika Kuzey Amerika
    Kolombiya
    Birleşik Devletler
    Venezuela