Publiko produktet
Monte Bianco 30X60
Monte Bianco 30X60
Monte Bianco 30X60
Monte Bianco 30X60
Monte Bianco 30X60

    Monte Bianco 30X60

    Monte Bianco is a statement of purity and serenity. Its mirror finish captures and diffuses light, transforming intimate spaces into havens of calm and sophistication. Inspired by the essence of minimalism, it offers a timeless canvas that highlights the beauty of simplicity and elevates every detail of the environment.
    Özellikler
    • Name: MONTE BIANCO 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.83 cm.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.203208-monte-bianco-30x60
    • Ürün ailesiAccents
    • Ürün grubu30X60
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-02-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)597
    • Genişlik (mm)297
    • Derinlik (mm)83
    İlgili
    • Tasarım yeriKolombiya
    • Üretim yeriKolombiya
    • Ağırlık net (Kg)333
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Tiles
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
    • OmniClass numarası23-15 17 13 13 13
    • OmniClass başlığıCeramic Tile Flooring

    Bölge bulunurluk durumu

    Güney Amerika Kuzey Amerika
    Kolombiya
    Birleşik Devletler
    Venezuela