Publiko produktet
Itria Beige 60X60 Rectified
Itria Beige 60X60 Rectified
Itria Beige 60X60 Rectified

    Itria Beige 60X60 Rectified

    Inspired by the warmth of earth tones, Cerámica Italia's Itria Beige 60x60 creates a cozy and elegant atmosphere, ideal for residential and commercial spaces.
    Özellikler
    • Name: ITRIA BEIGE 60X60 RECT PRIMERA. Format: 60.4 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: The document specifies "$N/A$" for this section, but according to its ANSI classification (Interior Wet Plus), it is technically suitable for indoor areas that may be wet.ANSI Classification: Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.86 cm.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.593078-itria-beige-60x60-rectified
    • Ürün ailesiCement
    • Ürün grubu60X60
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-02-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)597
    • Genişlik (mm)597
    • Derinlik (mm)83
    İlgili
    • Tasarım yeriKolombiya
    • Üretim yeriKolombiya
    • Ağırlık net (Kg)64
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Tiles
    • IFC sınıflandırmasıFloor
    • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
    • OmniClass numarası23-15 17 13 13 13
    • OmniClass başlığıCeramic Tile Flooring

    Bölge bulunurluk durumu

    Güney Amerika Kuzey Amerika