Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
ceramica_peno/products/091f8100-47b3-43cd-bb2f-408374f9f8f5
Ev
Kategoriler
Yapı
Döşemeler, Parkeler ve Zeminler
Clay Block for floors 25
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
CERAMICA PEÑO
Takip et
Clay Block for floors 25
Clay infill block for one-way floor slabs. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
İndir
Özellikler
Özellikler
Recommended use: One-way floor slabs with in-situ joists, with structural requirements, fire requirements and acoustic and thermal performance. Clay block for floors LNR. Mechanical strength: Clase R1. Dimensional tolerances : T1. Reaction to fire: A1. Moisture expansion <0,6 mm/m. Thermal conductivity: 0,67 W/mK. Durability: F0
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
BOVEDILLA25_INSITU
Ürün ailesi
Bovedilla cerámica
Ürün grubu
Forjado vigueta construida IN SITU
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2019-10-24
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
250
Genişlik (mm)
620
Derinlik (mm)
240
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://ceramicapeno.es/producto/bovedilla-7025-in-situ/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Seramik
Tasarım yeri
İspanya
Üretim yeri
İspanya
Ağırlık net (Kg)
14.5
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Yapı - Döşemeler, Parkeler ve Zeminler
IFC sınıflandırması
Döşeme
UNSPSC adı
Ceramic blocks
UNSPSC kodu
30131504
Uniclass 2015 kodu
Pr_15_93_30
Uniclass 2015 açıklaması
Fill blocks
CSI UniFormat II kodu
B1010
CSI UniFormat II başlığı
Floor Construction
Benzer ürünler
Europerfil
Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
3.0
(
21
)
İndir
Europerfil
Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
4.1
(
13
)
İndir
TimberTech
TimberTech® Harvest+ Collection® Decking
İndir
Tile Tech Pavers
IPÊ Deck Tiles
4.7
(
12
)
İndir
Generic Building Materials
Metal Deck
İndir
TimberTech
TimberTech® Vintage Collection® Decking
İndir