Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
ceramica_peno/products/1c7cd1a9-4277-4dec-ad88-30d00e94da4b
Ev
Kategoriler
Yapı
Döşemeler, Parkeler ve Zeminler
Clay Block for floors 70/22
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
CERAMICA PEÑO
Takip et
Clay Block for floors 70/22
Clay infill block for one-way floor slabs. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
İndir
Özellikler
Özellikler
Recommended use: One-way floor slabs, with structural requirements, fire requirements and acoustic and thermal performance. Clay block for floors LNR. Mechanical strength: Clase R1. Dimensional tolerances : T1. Reaction to fire: A1. Moisture expansion <0,6 mm/m. Thermal conductivity: 0,67 W/mK. Durability: F0
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
BOVEDILLA70_22
Ürün ailesi
Bovedilla cerámica
Ürün grubu
Forjado vigueta pretensada o armada
Tip
İnşaat Malzemesi
Yayınlanma tarihi
2019-10-24
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
215
Genişlik (mm)
620
Derinlik (mm)
240
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://ceramicapeno.es/producto/bovedilla-7022/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Seramik
Tasarım yeri
İspanya
Üretim yeri
İspanya
Ağırlık net (Kg)
12.5
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Yapı - Döşemeler, Parkeler ve Zeminler
IFC sınıflandırması
Döşeme
UNSPSC adı
Ceramic blocks
UNSPSC kodu
30131504
Uniclass 2015 kodu
Pr_15_93_30
Uniclass 2015 açıklaması
Fill blocks
CSI UniFormat II kodu
B1010
CSI UniFormat II başlığı
Floor Construction
Benzer ürünler
Europerfil
Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
3.0
(
21
)
İndir
Europerfil
Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
4.1
(
13
)
İndir
TimberTech
TimberTech® Harvest+ Collection® Decking
İndir
Tile Tech Pavers
IPÊ Deck Tiles
4.7
(
12
)
İndir
Generic Building Materials
Metal Deck
İndir
TimberTech
TimberTech® Vintage Collection® Decking
İndir