Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
ceramica_peno/products/31ef48ed-a488-4e97-bc15-acf8ea8e6244
Ev
Kategoriler
İnşaat Malzemeleri
Duvarcılık
Clay Block 14
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
CERAMICA PEÑO
Takip et
Clay Block 14
Thermal clay blocks for self bearing walls with high thermal and acoustic performance. All our products have Environmental Product Declaration (EPD).
İndir
Özellikler
Özellikler
Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal resistance: 0,32 m2K/W. Moisture expansion < 0,4 mm/m. Reaction to fire: Class A1. Durability: F0
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
TERMOCERAMICO14
Ürün ailesi
Bloque Cerámico
Ürün grubu
Bloque Cerámico
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2019-10-24
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
190
Genişlik (mm)
300
Derinlik (mm)
140
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://ceramicapeno.es/categoria-producto/todos-los-productos/bloques-termoceramicos/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Seramik
Tasarım yeri
İspanya
Üretim yeri
İspanya
Ağırlık net (Kg)
7.5
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
İnşaat Malzemeleri - Duvarcılık
IFC sınıflandırması
Duvar
UNSPSC adı
Ceramic blocks
UNSPSC kodu
30131504
Uniclass 2015 kodu
Pr_20_93_52_14
Uniclass 2015 açıklaması
Clay blocks
OmniClass numarası
23-15 15 21
OmniClass başlığı
Wall Blocks
CSI UniFormat II kodu
B2010
CSI UniFormat II başlığı
Exterior Walls
Benzer ürünler
York Building Products
Architectural Masonry Units - Split Face
İndir
Cherokee Brick
Rae's Creek - Georgia Handcrafted
İndir
Cherokee Brick
Ansley Park - Mississippi Handcrafted
İndir
York Building Products
Architectural Masonry Units - Rustic Face
İndir
Cherokee Brick
Old French Quarter - Georgia Handcrafted
İndir
Cherokee Brick
Shadowstone - Georgia Classic Collection
İndir