Publiko produktet
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3

    Ceramic board MACHIHEMBRADO 3

    3 cm thick, small format, clay roofing board with tongue-and-groove joints, used in roofs, increasing of surfaces, lining of pillars, etc …
    Özellikler
    • Clay roofing board. Name: MACHIHEMBRADO 3. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 2.700 gr. Measurements (mm) 500 x 30 x 200 mm. 10 units m2.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.MACHIHEMBRADO_3
    • Ürün ailesiBuilding materials
    • Ürün grubuBricks
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-02-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)30
    • Genişlik (mm)200
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • UNSPSC adıPanelboards
    • UNSPSC kodu39121103
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71
    • Uniclass 2015 açıklamasıRigid board, panel and sheet products
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıRoof Panels
    • OmniClass numarası23-13 19 00
    • OmniClass başlığıSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II koduB1020
    • CSI UniFormat II başlığıRoof Construction