Publiko produktet
Superenva 7 brick
Superenva 7 brick
Superenva 7 brick

    Superenva 7 brick

    Carrobrick ceramic used for building partitions, air chambers, plastering pillars, etc.

    Özellikler
    • HOLLOW PIECE (G4) CAT-II for cladding factories. Name: CARROBRICK 7. Compressive strength ≥ 5 N/mm². Apparent density 650 kg/m³. Minimum mass 11,150 g. Durability (frost resistance) F0. Thermal conductivity 0.29 W/mk. Expansion due to humidity ≤ 0.5 mm/m. Fire reaction A1. Setting 0.15 N/mm². Dimensions (mm) 500 x 70 x 515. 4 units per m².

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.SUPERENVA_7
    • Ürün ailesiBuilding materials
    • Ürün grubuBricks
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2019-02-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)200
    • Genişlik (mm)70
    • Derinlik (mm)400
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Duvarcılık
    • UNSPSC adıCeramic bricks
    • UNSPSC kodu30131602
    • Uniclass 2015 koduPr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıClay bricks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBrick Masonry
    • OmniClass numarası23-13 21 19 11
    • OmniClass başlığıCommon Bricks
    • CSI UniFormat II koduC10
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION