Publiko produktet
Hollow brick SUPERMAHON 4
Hollow brick SUPERMAHON 4
Hollow brick SUPERMAHON 4
Hollow brick SUPERMAHON 4

    Hollow brick SUPERMAHON 4

    Masonry consisting of 4 cm thick, small format single hollow clay brick, joined with M-5 cement mortar. Used in single skin vertical internal partition wall of small format, lining of pillars, back of façades, etc…
    Özellikler
    • PIEZA P HUECA (G4) CAT-II para fábricas a revestir. Name: SUPERMAHON 4. Compression resistance ≥ 5 N/mm2. Apparent density 800kg/m3. Minimum mass 2.900 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,15 N/mm2. Measurements (mm) 500 x 40 x 200. 10 units m2.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.SUPERMAHON_4
    • Ürün ailesiBuilding materials
    • Ürün grubuBricks
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-02-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)40
    • Genişlik (mm)200
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)3.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Duvarcılık
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • UNSPSC adıCeramic bricks
    • UNSPSC kodu30131602
    • Uniclass 2015 koduPr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıClay bricks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBrick Masonry
    • OmniClass numarası23-13 21 19 11
    • OmniClass başlığıCommon Bricks
    • CSI UniFormat II koduC10
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION