Publiko produktet
Ceramic board TABLERO 100

Ceramic board TABLERO 100

4 cm thick, large format, clay roofing board with tongue-and-groove joints. Used in roofs, increasing of surfaces, lining of pillars, etc. It comes in straight or bevelled finish at its ends. Its denomination can be "MACHIHEMBRADO", "BISEL" or "BARDO.
Özellikler
  • Clay roofing board. Name: TABLERO 100. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 9.200 gr. Measurements (mm) 1000 x 40 x 300 mm. 3,33 units m2.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.TABLERO_100
  • Ürün ailesiBuilding materials
  • Ürün grubuBricks
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-02-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)40
  • Genişlik (mm)300
  • Derinlik (mm)1000
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)9.15
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • UNSPSC adıPanelboards
  • UNSPSC kodu39121103
  • Uniclass 2015 koduPr_25_71
  • Uniclass 2015 açıklamasıRigid board, panel and sheet products
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıRoof Panels
  • OmniClass numarası23-13 19 00
  • OmniClass başlığıSheets, Boards, and Slabs
  • CSI UniFormat II koduB1020
  • CSI UniFormat II başlığıRoof Construction