Publiko produktet
Single Hollow Clay Brick 25 cm
Arşivlendi

Single Hollow Clay Brick 25 cm

Simple hollow brick, 4 cm wide, mainly intended for partition walls and separation of instances in the house.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.T25
  • Ürün ailesiHollow Clay Brick
  • Ürün grubuTraditional
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-06-24
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)120
  • Genişlik (mm)240
  • Derinlik (mm)40
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeMortar
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)1.05
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Duvarcılık
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıCeramic bricks
  • UNSPSC kodu30131602
  • Uniclass 2015 koduPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 açıklamasıClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBrick Masonry
  • OmniClass numarası23-13 21 19 11
  • OmniClass başlığıCommon Bricks
  • CSI UniFormat II koduC10
  • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION