Publiko produktet
Hollow Clay Block 19 cm

Hollow Clay Block 19 cm

Lightened block with vertical perforation of 19 cm. wide, high thermal performance and resistance to structural compression (category I) for masonry walls. Quick assembly by tongue and groove and less need for mortar.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.TB-19
  • Ürün ailesiHollow Clay Block
  • Ürün grubuTraditional
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2011-07-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)198
  • Genişlik (mm)306
  • Derinlik (mm)185
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeMortar
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)8.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Duvarcılık
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıCeramic blocks
  • UNSPSC kodu30131504
  • Uniclass 2015 koduPr_20_93_52_14
  • Uniclass 2015 açıklamasıClay blocks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBrick Masonry
  • OmniClass numarası23-13 21 00
  • OmniClass başlığıBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II koduB2010
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls