Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

GEMMA 2 BSH MXR B-IN CHROME KIT 1+2

Özgün ref.: A6257
Marka: Ceramica Dolomite
Ürün ailesi: Sanitary
Ürün grubu: Bath-Shower Mixers
Yayınlanma tarihi: 2018-12-07
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (11)
Gemma 2-Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia.

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia. Deviatore automatico. Attacchi di alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”, scarico alla vasca da 1/2”. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO.
Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.


Ana malzeme: Brass
İkincil malzeme:
Tasarım yeri:
Üretim yeri:
Net Ağırlık (Kg): 1.79

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Banyo ve Spalar
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Tanım: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 Tanım: Bath manual water supply sets
NBS Reference Kod: 35-06-07
NBS Reference Tanım: Bath Water Supply Fittings
OmniClass Numarası: 23-31 11 00
OmniClass Başlığı: Faucets
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

İsim Değer
Colour Steel
Depth 63 mm
Height 185 mm
Material Brass
Width 185 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Colour Steel
Material Brass

BIMobject®