Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

BASE RENOVATION SET F. SHR/B-IN/A1301NU

Özgün ref.: A6729
Marka: Ceramica Dolomite
Ürün ailesi: Sanitary
Ürün grubu: Shower mixers
Yayınlanma tarihi: 2018-12-07
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
Bu ürün artık indirme için mevcut değil. Dafa fazla bilgi için lütfen üreticiye başvurun.
Base-Set di rinnovo incasso doccia.

Set di rinnovo incasso doccia. Permette di sostiture precedenti installazioni di Base New con il nuovo Base. Comprensivo di piastra di sostegno e parti estetiche.


Ana malzeme: Brass
İkincil malzeme:
Tasarım yeri:
Üretim yeri:
Net Ağırlık (Kg): 0.34

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Duşlar
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L8212
Uniclass 1.4 Tanım: Fittings
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Tanım: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 Tanım: Shower manual water supply sets
NBS Reference Kod: 35-06-82
NBS Reference Tanım: Shower Mixers
OmniClass Numarası: 23-31 11 00
OmniClass Başlığı: Faucets
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

İsim Değer
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material Brass

BIMobject®