Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

ATLANTIS NEW SHR MXR B-IN LVR/180 KIT1+2

Özgün ref.: B0140
Marka: Ceramica Dolomite
Ürün ailesi: Sanitary
Ürün grubu: Shower mixers
Yayınlanma tarihi: 2018-12-07
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (11)
Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo ad incasso per doccia a leva lunga.

Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo ad incasso per doccia a leva lunga. Dotato di cartuccia sequenziale. Leva da 180 mm.
Attacchi alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”.
Non è corredato da accessori doccia.


Ana malzeme: Brass
İkincil malzeme:
Tasarım yeri:
Üretim yeri:
Net Ağırlık (Kg): 1.97

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Duşlar
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L8212
Uniclass 1.4 Tanım: Fittings
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Tanım: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 Tanım: Shower manual water supply sets
NBS Reference Kod: 35-06-82
NBS Reference Tanım: Shower Mixers
OmniClass Numarası: 23-31 11 00
OmniClass Başlığı: Faucets
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

İsim Değer
Depth 144 mm
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material Brass

BIMobject®