Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

BASE BSN MXR GRANDE PU/M 5L/MIN BLUE STR

Özgün ref.: B5113
Marka: Ceramica Dolomite
Ürün ailesi: Sanitary
Ürün grubu: Basin Mixer
Yayınlanma tarihi: 2018-12-07
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (9)
Base-Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Bluestart,

Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Bluestart, bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/m. Dotato di cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4”.


Ana malzeme: Brass
İkincil malzeme:
Tasarım yeri:
Üretim yeri:
Net Ağırlık (Kg): 1.55

BIMobject Kategorisi: Sanitary - Basins
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L7212
Uniclass 1.4 Tanım: Washbasins
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Tanım: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 Tanım: Washbasin manual water supply sets
NBS Reference Kod: 35-79-95
NBS Reference Tanım: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
OmniClass Numarası: 23-31 11 00
OmniClass Başlığı: Faucets
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

İsim Değer
Material Brass

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.