Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

BASE BSH MXR EXPSD CHROME & KIT

Özgün ref.: B5120
Marka: Ceramica Dolomite
Ürün ailesi: Sanitary
Ürün grubu: Bath-Shower Mixers
Yayınlanma tarihi: 2018-12-07
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (9)
Base-Miscelatore esterno per vasca/doccia

Miscelatore esterno per vasca/doccia dotato di bocca di erogazione fissa e deviatore. Raccordi ad S da 1/2”, regolabili per interasse da 150±23 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Corredato di doccetta ad 1 funzione con diametro 80 mm, supporto fisso a muro e flessibile da 1500 mm.


Ana malzeme: Brass
İkincil malzeme:
Tasarım yeri:
Üretim yeri:
Net Ağırlık (Kg): 2.11

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Banyo ve Spalar
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L8212
Uniclass 1.4 Tanım: Fittings
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Tanım: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 Tanım: Bath manual water supply sets
NBS Reference Kod: 35-06-07
NBS Reference Tanım: Bath Water Supply Fittings
OmniClass Numarası: 23-31 11 00
OmniClass Başlığı: Faucets
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

İsim Değer
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material Brass

BIMobject®