Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

AQUA M1 H/SPRAY 1F CHROME 80MM W/BL

Özgün ref.: B9356
Marka: Ceramica Dolomite
Ürün ailesi: Sanitary
Ürün grubu: Hand Spray
Yayınlanma tarihi: 2018-12-07
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (11)
Aste doccia - Aqua-Doccetta.

Doccetta.


Ana malzeme: Brass
İkincil malzeme:
Tasarım yeri:
Üretim yeri:
Net Ağırlık (Kg): 0.15

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Duşlar
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L7214
Uniclass 1.4 Tanım: Showers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 Tanım: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Tanım: Shower fittings package
NBS Reference Kod: 35-06-80
NBS Reference Tanım: Shower Fittings Packages
OmniClass Numarası: 23-31 17 00
OmniClass Başlığı: Showers
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

İsim Değer
Length 226 mm
Material Brass
Width 74 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Length 226 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material Brass

BIMobject®