Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

ATLANTIS BASIN 67X60 I/WHITE 1TH

Özgün ref.: J0403
Marka: Ceramica Dolomite
Ürün ailesi: Sanitary
Ürün grubu: Washbasin
İle (mm): 670
Yükseklik (mm): 800
Derinlik (mm): 590
Yayınlanma tarihi: 2018-12-07
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (10)
Serie per disabili - Atlantis-Lavabo monoforo 670x600 mm.

Lavabo monoforo 670x600 mm. Fissaggio con mensole.


Ana malzeme: Ceramics
İkincil malzeme:
Tasarım yeri:
Üretim yeri:
Net Ağırlık (Kg): 18.59

BIMobject Kategorisi: Sanitary - Washtops
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L72331
Uniclass 1.4 Tanım: Sinks, troughs
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-79-42
Uniclass 2.0 Tanım: Integral Wash Basins And Vanity Tops
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_96_42
Uniclass 2015 Tanım: Integral wash basins and vanity tops
NBS Reference Kod: 35-79-42
NBS Reference Tanım: Integral Wash Basins And Vanity Tops
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 42 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Sinks
OmniClass Numarası: 23-31 13 00
OmniClass Başlığı: Sinks
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Italy

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.