Publiko produktet
Face Brick Atlas Grey Clinker

Face Brick Atlas Grey Clinker

The Klinker Atlas grey brick is a white/grey brick color through the body, its grey colour is obtained by mixing special clays fired at high temperature (1.300ºC), in this way we get a light grey colour unalterable due to its low water absorption (less than 6%)
Özellikler
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48, 287x70x72, 230x110x76, 194x92x57, 287x70x156
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ATLAS-GREY
  • Ürün ailesiFace Brick
  • Ürün grubuClinker
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-03-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)49
  • Genişlik (mm)237
  • Derinlik (mm)113
İlgili
  • Ana malzemeBrick
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)1.7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Duvarcılık
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıCeramic bricks
  • UNSPSC kodu30131602
  • Uniclass 2015 koduPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 açıklamasıClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBrick Masonry
  • OmniClass numarası23-13 21 19 13
  • OmniClass başlığıFace Bricks
  • CSI UniFormat II koduB2010
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls