Publiko produktet
Face Brick M8 White

Face Brick M8 White

The M8 white brick is a white/yellow colour through body brick. Its colour is obtained mixing especial clays fired at high temperature , always guaranteeing less than 8% water absorption
Özellikler
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M8-WHITE
  • Ürün ailesiFace Brick
  • Ürün grubuM8
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-03-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)48
  • Genişlik (mm)235
  • Derinlik (mm)109
İlgili
  • Ana malzemeBrick
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)1.55
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Duvarcılık
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıCeramic bricks
  • UNSPSC kodu30131602
  • Uniclass 2015 koduPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 açıklamasıClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBrick Masonry
  • OmniClass numarası23-13 21 19 13
  • OmniClass başlığıFace Bricks
  • CSI UniFormat II koduB2010
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls