Publiko produktet
Face Brick Venus Brick

Face Brick Venus Brick

4.6 / 5 yıldız4.6(5 incelemeler)
The Venus brick is a red brick, when we are firing this brick we apply reduction techniques in the kiln, obtaining a multicolour brick, its colour range goes from golden colour till pinkie colour. We fire this brick at high temperatures, obtaining an unalterable colour during decades and a water absorption less than 6 %
Özellikler
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x52.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.VENUS-BRICK
  • Ürün ailesiFace Brick
  • Ürün grubuGres
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-03-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)52
  • Genişlik (mm)240
  • Derinlik (mm)115
İlgili
  • Ana malzemeBrick
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)1.8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Duvarcılık
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıCeramic bricks
  • UNSPSC kodu30131602
  • Uniclass 2015 koduPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 açıklamasıClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBrick Masonry
  • OmniClass numarası23-13 21 19 13
  • OmniClass başlığıFace Bricks
  • CSI UniFormat II koduB2010
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls