Publiko produktet
Face Brick White Glazed Brick

Face Brick White Glazed Brick

the Klinker white glazed brick, is a white/yellow brick. We apply a white glaze on the surface, the colour of the body and the colour of the glaze is quite similar in this way we minimise chipping problems. We fire white glazed brick at very high temperature (1.300ºC), obtaining a water absorption below to 6%.
Özellikler
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 237x113x48, 230x70x72.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.WHITE-GLAZE
  • Ürün ailesiFace Brick
  • Ürün grubuClinker
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-03-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)48
  • Genişlik (mm)236
  • Derinlik (mm)112
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeBrick
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)1.7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Duvarcılık
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıCeramic bricks
  • UNSPSC kodu30131602
  • Uniclass 2015 koduPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 açıklamasıClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBrick Masonry
  • OmniClass numarası23-13 21 19 13
  • OmniClass başlığıFace Bricks
  • CSI UniFormat II koduB2010
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls