Publiko produktet
1551

1551

Model 1551 is a design, luxurious upholstered seat. Ideally suited for modern interiors. You can’t pass indifferently by. The model is available on a variety of chrome base.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.1551
  • Ürün ailesiFurniture
  • Ürün grubuArmchairs
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-04-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)990
  • Genişlik (mm)900
  • Derinlik (mm)700
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeDeri
  • İkincil malzemeMetal
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Rahat Koltuklar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_26
  • Uniclass 2015 açıklamasıEasy chairs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıUpholstered Seating
  • OmniClass numarası23-21 23 13
  • OmniClass başlığıResidential Seating
  • CSI UniFormat II koduE20
  • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS