Publiko produktet
London

London

4.0 / 5 yıldız4.0(5 incelemeler)
Modern chair with sharp, geometric shapes. Powder coated base complements the original character of the furniture. They fit perfectly in the interiors of private and public.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.london
  • Ürün ailesiFurniture
  • Ürün grubuArmchairs
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-04-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)760
  • Genişlik (mm)590
  • Derinlik (mm)710
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeDöşeme
  • İkincil malzemeMetal
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Rahat Koltuklar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_26
  • Uniclass 2015 açıklamasıEasy chairs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıUpholstered Seating
  • OmniClass numarası23-21 23 13
  • OmniClass başlığıResidential Seating
  • CSI UniFormat II koduE20
  • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa