Publiko produktet
Vertical Wall Brackets
Vertical Wall Brackets

    Vertical Wall Brackets

    Used to secure Cable Runway with 1-1/2" x 3/8" (38 mm x 9.53 mm) stringers to a wall. Sold in pairs.

    Key Features and Benefits

    • Material is 1/4" x 1-1/2" (6.4 mm x 33 mm) steel
    • Gold color over zinc plating or painted
    • Wall mounting hardware not included
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.cpi-vertical-wall-brackets
    • Ürün ailesiComputer Network Equipment
    • Ürün grubuCable Pathway
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-12-23
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektronikler - Ağ kurma
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
    • UNSPSC adıNetwork cable
    • UNSPSC kodu26121609
    • Uniclass 2015 koduPr_65_72
    • Uniclass 2015 açıklamasıElectrical power products and wiring accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıElectrical
    • CSI UniFormat II koduD5010
    • CSI UniFormat II başlığıElectrical Service and Distribution