Publiko produktet
Wall-Mounted Shower Hand Spray with 36" ADA Grab Bar, 154-ACP

Wall-Mounted Shower Hand Spray with 36" ADA Grab Bar, 154-ACP

  • Faucet Series: 150
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: 2.5 GPM (9.5 L/min)
  • Mount: Wall
  • Product Category: Tub & Shower Fittings
  • Spray: 2.5 GPM hand spray with 69" stainless steel hose and pause control
  • Trim: 36" wall-mounted ADA grab bar with hand spray holder
  • Type: Pressure balancing
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.154-acp--tub-and-shower-fitting
  • Ürün ailesiTub & Shower Fittings
  • Ürün grubu150 Series
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-10-23
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeParlatılmış Krom
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 17 19
  • OmniClass başlığıShower Head Fixtures