Publiko produktet
Deck-Mounted Metering Faucet with 8" Centers, 3502-8E2805ABCP

Deck-Mounted Metering Faucet with 8" Centers, 3502-8E2805ABCP

  • Centers: 8" fixed centers
  • Faucet Series: 3502 8
  • Finish: Polished chrome
  • Mixer: User adjustable temperature control mixer with hot water adjustment limit stop (up to 85% / 95% of available hot water)
  • Mount: Deck
  • Product Category: Metering Faucets
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.3502-8e2805abcp--metering-faucet
  • Ürün ailesiMetering Faucets
  • Ürün grubu3502-8 Series
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-10-23
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeParlatılmış Krom
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets