Publiko produktet
Deck-Mounted Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-FC1ABCP

Deck-Mounted Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-FC1ABCP

  • Centers: Single-hole
  • Faucet Series: 434
  • Finish: Polished chrome
  • Mixer: User adjustable temperature control mixer, includes temperature limiter
  • Mount: Deck
  • Product Category: Manual Sink Faucets
  • Spray: 9" center-to-center tubular brass spout with dual-pattern pull-down outlet
  • Valve: User adjustable temperature control mixer
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.434-fc1abcp--manual-sink-faucet
  • Ürün ailesiManual Sink Faucets
  • Ürün grubu434 Series
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-09-30
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeParlatılmış Krom
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets