Publiko produktet
Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN2FCXKABCP

Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN2FCXKABCP

  • Centers: 8" fixed centers
  • Faucet Series: 786
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: 1.5 GPM (5.7 L/min) laminar flow control insert in spout inlet
  • Mount: Deck
  • Product Category: Manual Sink Faucets
  • Trim: Handles include color-coded index
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.786-gn2fcxkabcp--manual-sink-faucet
  • Ürün ailesiManual Sink Faucets
  • Ürün grubu786 Series
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-12-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeParlatılmış Krom
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets