Publiko produktet
Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN6AE36XK319AB

Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN6AE36XK319AB

Deck-mounted manual faucet with 8" centers

6" Rigid/swing gooseneck spout (GN6AJKABCP)

Pressure compensating laminar flow non-aerating outlet, 1.5 GPM (E36JKABCP)

4" Wristblade handle (pair) (317-PRJKCP)

Ceramic 1/4-turn operating cartridge, left-hand (377-XKLHJKABNF)

Ceramic 1/4-turn operating cartridge, right-hand (377-XKRHJKABNF)

8" fixed centers

Handles include color-coded index

1/2" NPSM supply inlets and coupling nut for 3/8" or 1/2" flexible riser

Polished chrome

Weight: 5.125 lb

Package Dimensions: 15.88 × 10.25 × 2.62 in

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.786-gn6ae36xk319ab--manual-sink-faucet
  • Ürün ailesiManual Sink Faucets
  • Ürün grubu786 Series
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-04-11
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeParlatılmış Krom
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets