Publiko produktet
Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN6FCXK-319AB

Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN6FCXK-319AB

Deck-mounted manual faucet with 8" centers

  • 6" Rigid/swing gooseneck spout with 1.5 GPM flow control (GN6FCJKABCP)
  • 6" Elbow blade handle (pair) (319-PRJKCP)
  • Ceramic 1/4-turn operating cartridge, left-hand (377-XKLHJKABNF)
  • Ceramic 1/4-turn operating cartridge, right-hand (377-XKRHJKABNF)
  • 1.5 GPM (5.7 L/min) laminar flow control insert in spout inlet
  • 8" fixed centers
  • 1/2" NPSM supply inlets and coupling nut for 3/8" or 1/2" flexible riser
  • Polished chrome
  • Weight: 5.125 lb
  • Package Dimensions: 15.88 × 10.25 × 2.62 in
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.786-gn6fcxk-319ab--manual-sink-faucet
  • Ürün ailesiManual Sink Faucets
  • Ürün grubu786 Series
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-04-11
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeParlatılmış Krom
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets