Publiko produktet
Touchless Emergency Eyewash with Faucet, 8453-F11J-43ABCPT

Touchless Emergency Eyewash with Faucet, 8453-F11J-43ABCPT

  • Body Outlet: 2.2 GPM (8.3 L/min)
  • Faucet Series: 8400
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: Eyewash outlet: 3.3 GPM at 50 PSI
  • Mixer: Concealed thermostatic mixing valve included
  • Mount: Deck
  • Power: AC
  • Power Details: AC
  • Product Category: Safety Fittings
  • Trim: Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.8453-f11j-43abcpt--eyewash-with-faucet
  • Ürün ailesiSafety Fittings
  • Ürün grubu8400 Series
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-09-30
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeParlatılmış Krom
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets