Publiko produktet
Pressure Balancing Tub and Shower System with Hand Spray, Tub Spout, and Ligature Resistant Shower Head, SH-PB1-15-131

Pressure Balancing Tub and Shower System with Hand Spray, Tub Spout, and Ligature Resistant Shower Head, SH-PB1-15-131

  • Faucet Series: SH
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Wall
  • Product Category: Tub & Shower Fittings
  • Spray: 1.5 GPM hand spray with 59" stainless steel hose and pause control
  • Trim: 24" wall-mounted slide bar with hand spray holder
  • Type: Pressure balancing
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.sh-pb1-15-131--tub-and-shower-fitting
  • Ürün ailesiTub & Shower Fittings
  • Ürün grubuSH Series
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-12-05
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeParlatılmış Krom
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 17 19
  • OmniClass başlığıShower Head Fixtures