Publiko produktet
Thermostatic/Pressure Balancing Shower Fitting with Auto-Drain™ and Hand Spray, SH-TP4-00-073

Thermostatic/Pressure Balancing Shower Fitting with Auto-Drain™ and Hand Spray, SH-TP4-00-073

  • Faucet Series: SH
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Wall
  • Product Category: Tub & Shower Fittings
  • Spray: 1.75 GPM hand spray with pause control; two 34" stainless steel hoses with Auto-Drain™
  • Trim: 24" wall-mounted ADA grab bar with hand spray holder
  • Type: Thermostatic/pressure balancing with Auto-Drain™
  • Valve: 1921-VONF thermostatic/pressure balancing tub and shower valve
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.sh-tp4-00-073--tub-and-shower-fitting
  • Ürün ailesiTub & Shower Fittings
  • Ürün grubuSH Series
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-09-30
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeParlatılmış Krom
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 17 19
  • OmniClass başlığıShower Head Fixtures