Publiko produktet
Core Series III - 1.5mm LED tiles
Christie

Core Series III - 1.5mm LED tiles

Özellikler
  • Pixel pitch: 1.5625mm

    Pixel configuration: 3-in-1 (1 red 1 green 1 blue)

    Pixel density: 640,000 pixels/sq m

    Brightness (maximum calibrated): 800 nits (cd/sq m)

    Aspect ratio :16:9

    Contrast ratio (full field): 5000:1 @ 1Lux | 1500:1 @ 10Lux

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.core-series-iii-1_5mm-led-tiles
  • Ürün ailesiLED Video Walls
  • Ürün grubuCore Series III
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-07-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriKanada
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Görsel - TV'ler
  • Uniclass 2015 koduPr_40_70_05
  • Uniclass 2015 açıklamasıAudio visual equipment
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıVisual Display Units
  • OmniClass numarası23-37 19 17
  • OmniClass başlığıVideo Walls