Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

CIBES A5000 Half front - Adjacent

Özgün ref.: a_5000_hf_a
Marka: Cibes Lift AB
Ürün ailesi: Platform lifts
Ürün grubu: A5000
Yayınlanma tarihi: 2016-08-31
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
Cibes A5000 is a platform lift that has been designed to provide an inexpensive solution for easy access in the majority of building environments: private, public and commercial.

Manufactured with a reliable screw-and-nut driving system and delivered with its own steel shaft enclosure, Cibes A5000 represents the best solution to provide increased accessibility to existing buildings.

In addition to low installation costs, the Cibes A5000 has low operation and maintenance costs. The lift is delivered complete with an insulated prefabricated shaft.


Ana malzeme: Steel
İkincil malzeme: Glass
Tasarım yeri: Sweden
Üretim yeri: Sweden

BIMobject Kategorisi: Construction - Lifts
IFC sınıflandırması: Transport Element
UNSPSC adı: Lift stations
UNSPSC kodu: 47101533
Uniclass 1.4 Kod: JX10
Uniclass 1.4 Tanım: Lift systems
Uniclass 2.0 Kod: SS-80-50
Uniclass 2.0 Tanım: Lift Systems
NBS Reference Kod: 80-50
NBS Reference Tanım: Lift Systems

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.