Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

BAYA

Özgün ref.: cle-bay-1
Marka: Clestra
Ürün ailesi: Internal partitions
Ürün grubu: Relocatable partitions
Yayınlanma tarihi: 2015-11-26
Sürüm: 3
Tip: Assembly (Çoklu Nesneler)
indirme (4)
Light and rigorous design for Baya, the new office partition of Clestra Hauserman. Baya partitions are available in single and double glazed version to give parity of design. Frameless glazed partitions, panels and doors are flush fitting to the corridors. The frameless partitions have 10 or 12 mm glazing.  The glass junction is dry-jointed in either an aluminium or a translucent profile or the unique Clestra EPDM gasket.
Visit us www.clestra.com


Ana malzeme: Glass
İkincil malzeme: Aluminium
Tasarım yeri: France
Üretim yeri: France

BIMobject Kategorisi: Duvarlar - Bölmeler
IFC sınıflandırması: Wall
UNSPSC adı: Panels or paneling
UNSPSC kodu: 30161505
Uniclass 1.4 Kod: JK30
Uniclass 1.4 Tanım: Panel partitions
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Tanım: Panel Partition Systems
NBS Reference Kod: 25-12-65
NBS Reference Tanım: Panel Partition Systems
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • France

BIMobject®