Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

M1

Özgün ref.: cle-met-1
Marka: Clestra
Ürün ailesi: Internal partitions
Ürün grubu: Relocatable partitions
Derinlik (mm): 83
Yayınlanma tarihi: 2015-11-26
Sürüm: 3
Tip: Assembly (Çoklu Nesneler)
indirme (4)
Lightweight, stylish and quality of manufacture characterise the new office partition Metropolines 1, designed as a glass skin stretched between minimal structures. Despite the lightness of appearance, the acoustic performance is high. Metropolines 1 offers a «collection of textures»: Trocadéro, Tuileries, St. Germain, whose geometries are designed, arranged and calculated to provide the necessary comfort needed in the workspace, whilst preserving the transmission of light.
Visit us www.clestra.com


Ana malzeme: Steel
İkincil malzeme: Glass
Tasarım yeri: France
Üretim yeri: France

BIMobject Kategorisi: Duvarlar - Bölmeler
IFC sınıflandırması: Wall
Uniclass 1.4 Kod: JK30
Uniclass 1.4 Tanım: Panel partitions
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Tanım: Panel Partition Systems
NBS Reference Kod: 25-12-65
NBS Reference Tanım: Panel Partition Systems
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • France

BIMobject®