Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

SYNCHRONE

Özgün ref.: cle-syn-2
Marka: Clestra
Ürün ailesi: Internal partitions
Ürün grubu: Relocatable partitions
Derinlik (mm): 83
Yayınlanma tarihi: 2016-06-01
Sürüm: 2
Tip: Assembly (Çoklu Nesneler)
indirme (4)
The Synchrone partition is a metal or glazed partition which is monobloc, movable and modular. The size of the standard panels (600, 675 or 750 mm) makes them easier to install. As the junction fixing system is embedded into the panel, a pencil line vertical joint is achieved. The solid and glazed panels, along with the doorsets all are interchangeable.
Visit us www.clestra.com


Ana malzeme: Steel
İkincil malzeme: Aluminium
Tasarım yeri: France
Üretim yeri: France

BIMobject Kategorisi: Duvarlar - Bölmeler
IFC sınıflandırması: Wall
UNSPSC adı: Panels or paneling
UNSPSC kodu: 30161505
Uniclass 1.4 Kod: JK30
Uniclass 1.4 Tanım: Panel partitions
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Tanım: Panel Partition Systems
NBS Reference Kod: 25-12-65
NBS Reference Tanım: Panel Partition Systems
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • France

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.