Publiko produktet
CUBO IP
CUBO IP
    Co.E.M.

    CUBO IP

    CUBO is a minimalistic LED wall lamp for outdoors with a double beam of light.

    Özellikler
    • Wall-mounted for outdoor application;wall mounting;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al;3 power LED High Intensity;8,8W  /230Vac);total delivered lumens: 1000 lm (8,8W, CRI 80);LED color; white - 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP54;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model);weight: 0,620Kg;dimensions: 100x100x53mm;    

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.cuboip
    • Ürün ailesiOutdoor
    • Ürün grubuWall mounted
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-11-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)100
    • Genişlik (mm)100
    • Derinlik (mm)53
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)0.62
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring