Publiko produktet
ERMA
ERMA
    Co.E.M.

    ERMA

    5.0 / 5 yıldız5.0(5 incelemeler)

    ERMA is a outdoor LED garden collard with a corten finishing and a vertical emission

    Özellikler
    • Bollard for outdoor application;floor mounting;body in steel;finishing: corten steel;n.24 middle LED High Intensity;15W /230Vac);total delivered lumens: 1700 lm (827),1900 lm (830),2000 lm (840);LED color; white - 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model);weight: 14,5Kg;dimensions: 150x150x1000mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.erma
    • Ürün ailesiOutdoor
    • Ürün grubuBollard
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-12-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1000
    • Genişlik (mm)150
    • Derinlik (mm)150
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)14.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring