Publiko produktet
SIDE
SIDE
    Co.E.M.

    SIDE

    SIDE is a vehicle accessible recessed LED projector with asymmetrical light beams.

    Özellikler
    • Projector for outdoor application;surface mounted (ground);;body in anodized aluminium, screen in temperated glass;finishing: anodized Al;n.6 LED Middle Intensity;13W(700mA), 14W(24Vdc), 14W(230Vac);total delivered flux:   1540lm (3000K,CRI80), 1640lm (4000K,CRI80);optics: 120°x60°;LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model), III (24Vdc/700mA model);weight: 1,425Kg;dimensions: Ø198x178mm;   Outer casing CM110, CM110G.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.side
    • Ürün ailesiOutdoor
    • Ürün grubuRecessed
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-12-20
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)198
    • Derinlik (mm)178
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)1.425
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring