Publiko produktet
VIA53
VIA53
    Co.E.M.

    VIA53

    VIA is a clean recessed LED spotlight design to be installed in 503 and 506 boxes.

    Özellikler
    • Recessed for outdoorapplication;surface mounted (ceiling, wall, ground);;body in anodized aluminium, screen in transparent or opal plastic  PMMA;finishing: anodized Al;n.12 LED Middle Intensity;6W (24Vdc), 6W(350mA);includes 0,3m 2x0.35mm PVC 105°C cable ;total delivered flux:    570lm(2700,CRI80,24Vdc), 670lm(3000,CRI80,24Vdc), 700lm(4000,CRI80,24Vdc),  780lm(2700,CRI80,350mA), 910lm(3000,CRI80,350mA), 950lm(4000,CRI80,350mA);LED color: white 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: III;weight: 0,240Kg;dimensions: 120x76x9,5mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.VIA53
    • Ürün ailesiOutdoor
    • Ürün grubuStep light
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-12-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)76
    • Genişlik (mm)120
    • Derinlik (mm)9.5
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)0.24
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring